R.classic - termóst.chão c/ON/OFF, branc 20342079
EAN
4011334393559
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
194,73 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
138209
1930 - quadro x1, Ø58mm, branco
4,92 €/ Uni.
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal230 - 230 V
Modo de configuração
-
Temperatura pré-regulada conforto10 - 50 °C
Equipamento
-
Diferença de temperatura de comutação1 K
Condições de utilização
-
Classe de eficiência energéticaI (1%)
Materiais
-
CorBranco
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
Textos
-
Modo de instalaçãoSem garras de expansão
-
Recirculação térmicaCom retorno térmico
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
ImpressãoCom gravação
-
Séries relacionadasSerie 1930, Serie R.classic
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-13
PDF265,57 kBDeclaração de conformidade International 2021-09-13
PDF265,49 kB
Mais transferências