R.classic - termóstato c/ ON/OFF, branco 20302079
EAN
4011334393535
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
95,21 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
138209
1930 - quadro x1, Ø58mm, branco
4,92 €/ Uni.
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 - 250 V
Modo de configuração
-
Temperatura pré-regulada conforto5 - 30 °C
Intensidade de corrente
-
Poder de corte10 A
Equipamento
-
Diferença de temperatura de comutação0,50 K
Condições de utilização
-
Classe de eficiência energéticaI (1%)
Materiais
-
CorBranco
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
Textos
-
Modo de instalaçãoSem garras de expansão
-
Recirculação térmicaCom retorno térmico
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
ImpressãoCom gravação
-
Séries relacionadasSerie 1930, Serie R.classic
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, de-DE 2012-10-25
PDF2,65 MBManual de instalação en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,37 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-13
PDF268,89 kBDeclaração de conformidade International 2021-09-13
PDF270,55 kB
Mais transferências