EAN
4011334230762
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
16,07 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • categoria / portas
    RJ45, cat.3, compatível com ISDN (AWG 24-22)
Dimensões
  • Altura
    18.5 mm
  • Largura
    16 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Color independiente de las líneas de diseño
    preto
  • Código de cor A e B
    EIA/TIA 568A
  • Cor
    Preto
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série de design principal
    Acessórios
  • Série
    Acessórios ; Mecanismos ; Berker Integro
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA