The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • 19660215
    EAN
    4011334303251
    Quantidade
    1 Uni.

    TS Crystal - botão Black Diamond, inox 19660215

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    TS Crystal - botão Black Diamond, inox

    19660215

    • Características técnicas
    • Documentos

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente de contacto momen­tânea
      1,50 A
    Tensão
    • Tensão nominal
      24 V
    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Botão de pressão
    • Número de polos
      1
    Mate­riais
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Latão, Aço inoxi­dável
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Trans­pa­rente
      Não
    Dimen­sões
    • Altura
      23 mm
    • Largura
      23 mm
    • Profun­di­dade
      23 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      13 mm
    • Diâmetro
      23 mm
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      1
    • Tipo de botão de pressão
      Botão de pressão simples
    • Com contacto de sinal de feed­back
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 19660215 | Hager Portugal

      Imagem do produto 19660215

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 19660215 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 19660215

      TS Crystal - botão Black Diamond, inox

      PDF
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A