The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 19650208
    EAN
    4011334303244
    Quantidade
    1 Uni.

    TS Crystal - botão Siam, dourado 19650208

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    TS Crystal - botão Siam, dourado

    19650208

    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente de contacto momen­tânea
      1,50 A
    Tensão
    • Tensão nominal
      24 V
    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Botão de pressão
    • Número de polos
      1
    Mate­riais
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Latão
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Trans­pa­rente
      Não
    Dimen­sões
    • Altura
      23 mm
    • Largura
      23 mm
    • Profun­di­dade
      23 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      13 mm
    • Diâmetro
      23 mm
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      1
    • Tipo de botão de pressão
      Botão de pressão simples
    • Com contacto de sinal de feed­back
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 19650208 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 19650208

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 19650208 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 19650208

      TS Crystal - botão Siam, dourado

      PDF
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A