The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • 181201
    EAN
    4011334183211
    Quantidade
    1 Uni.

    1930/Gls/Plzz - tecla rotativa, cromado 181201

    Este produto foi descontinuado e já não está disponível / Este produto foi descontinuado

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    1930/Gls/Plzz - tecla rotativa, cromado

    181201

    • Características técnicas
    • Documentos

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Crómio
    • Código RAL
      9006
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Latão
    • Trata­mento
      Cromado
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade
      17,10 mm
    • Altura
      14,50 mm
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 181201 | Hager Portugal

      Imagem do produto 181201

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 181201 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 181201

      1930/Gls/Plzz - tecla rotativa, cromado

      PDF
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A