The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 1812
    EAN
    4011334018476
    Quantidade
    1 Uni.

    1930/Gls/Plzz - tecla rotativa, dourado 1812

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Já não está disponível

    1930/Gls/Plzz - tecla rotativa, dourado

    1812

    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor do produto
      Latão
    • Cor
      Latão
    • Código RAL
      1036
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Latão
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade
      16 mm
    • Altura
      13 mm
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 1812 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 1812

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 1812 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 1812

      1930/Gls/Plzz - tecla rotativa, dourado

      PDF
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A