![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
TS Sensor - tecla x3, vidro branco 168300
EAN
4011334384052
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Comandos e indicadores
-
operaçãooperação por toque suae das superfícies do sensor no LED branco
Voltagem
-
Tensão de comutaçãomáx. 30 V DC
Corrente eléctrica
-
currentconsumptionoperation≈ 32 mA
-
Max. Corrente de comutação10 mA
-
Corrente de comutação10 mA
Dimensões
-
Profundidade5.7 mm
-
Compensação da espessura da parede20 mm
-
Altura160 mm
-
Largura86 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sérievidro branco
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
MaterialVidro
Gestão de iluminação LED
-
Tensão de entrada LEDmáx. 5 V DC
-
Corrente de entrada de LEDmáx. 1 mA
-
LEDcom um LED LIGADO azul e 6 LED de estado brancos, p.ex. como LED de controlo ou orientação, o LED branco pode ser definido para operação por Sensor ou activação Externa, o LED azul pode ser definido para Continuamente LIGADO ou activação Externa
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãocom ferramenta de desmontagem de sucção, para fixação vertical
Acessórios incluídos
-
adaptadorescom aro de adaptação para protecção de desmontagem, união dissimulada e condições especiais de insta
-
Produtos adaptadosmontagem de parede nivelada possível com caixa de parede, 2gang, nº de encomenda 1870
Padrões
-
Aplicações ICScom um LED azul e 2 LEDs brancos, ex. como LEDs de orientação ou controlo
Identificação
-
Série de design principalBerker TS Sensor
Instruções
-
Texto particularNecessária fonte de alimentação auxiliar separada de 24 V DC!