TS Sensor - tecla x2, vidro branco 168200

EAN
4011334384038
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Comandos e indicadores
  • operação
    operação por toque suae das superfícies do sensor no LED branco
Voltagem
  • Tensão de comutação
    máx. 30 V DC
Corrente eléctrica
  • currentconsumptionoperation
    ≈ 26 mA
  • Max. Corrente de comutação
    10 mA
  • Corrente de comutação
    10 mA
Dimensões
  • Profundidade
    5.7 mm
  • Compensação da espessura da parede
    20 mm
  • Altura
    160 mm
  • Largura
    86 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    vidro branco
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    Vidro
Gestão de iluminação LED
  • Tensão de entrada LED
    máx. 5 V DC
  • Corrente de entrada de LED
    máx. 1 mA
  • LED
    com um LED LIGADO azul e 4 LED de estado brancos, p.ex. como LED de controlo ou orientação, o LED azul pode ser definido para Continuamente LIGADO ou activação Externa, o LED branco pode ser definido para operação por Sensor ou activação Externa
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com ferramenta de desmontagem de sucção, para fixação vertical
Acessórios incluídos
  • adaptadores
    com aro de adaptação para protecção de desmontagem, união dissimulada e condições especiais de insta
  • Produtos adaptados
    montagem de parede nivelada possível com caixa de parede, 2gang, nº de encomenda 1870
Padrões
  • Aplicações ICS
    com um LED azul e 2 LEDs brancos, ex. como LEDs de orientação ou controlo
Identificação
  • Série de design principal
    Berker TS Sensor
Instruções
  • Texto particular
    Necessária fonte de alimentação auxiliar separada de 24 V DC!
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA