R.classic - Interrup.cartão hotel, preto 16402035
EAN
4011334400417
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
90,41 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
138201
1930 - quadro x1, Ø58mm, preto
5,28 €/ Uni.
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Poder de corte10 A
Tensão
-
Tensão nominal230 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Arquitetura
-
Número de polos1
Potência
-
Lâmpadas fluorescentes em circuito duplo1500 W
-
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V1500 W
Comandos e sinalizadores
-
Com contacto de sinal de feedbackNão
-
Número de teclas (gang)0
-
Séries relacionadasSerie 1930, Serie Glas, Serie R.classic
-
SistemaBerker serie 1930/Glas, Berker serie R.classic
Materiais
-
CorPreto
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TransparenteNão
Dimensões
-
Profundidade60 mm
-
Profundidade da montagem32 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 50 °C
Textos
-
IluminaçãoPara iluminação
-
ImpressãoCom gravação “Cartão de hotel”
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão
-
Placas centraisCom placa central Ø 58 mm
-
Tipo de ligaçãoTerminais com parafusos sobrelevados
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-23
PDF307,54 kBDeclaração de conformidade International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Mais transferências