K.1/K.5 - tecla c/visor p.-etiq, inox 14967004

EAN
4011334275985
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
13,95 €
/ Uni. *

Características técnicas

Comandos e indicadores
  • Botão de pressão
    para botão de pressão BCU simples e botão de pressão BCU de grupo simples
  • interruptor/botão de pressão
    para botão de pressão, para comutadores basculantes e de toque comutador de escada, inversores
Dimensões
  • Porta-etiqueta (L X A)
    49.5 x 20.3 mm
  • Altura
    55 mm
  • Largura
    70 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    aço inoxidável
  • Cor
    aço inoxidável
  • Cor RAL
    RAL 9022 - Cinzento pérola claro
  • Material / mão de obra
    lacado
  • Material
    termoplástico
  • Aparência da superfície
    mate
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    fixação de fixação
Equipamento
  • iluminação
    para sinalização ou monitorização de circuitos
Utilização
  • _empty_
    com porta-etiquetas grande
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificação
  • Aplicações
    Comando de iluminação
  • Série de design principal
    berker K.5
Instruções
  • Texto particular
    O grau de protecção IP44 só pode ser alcançado usando a lâmpada de néon, incandescente ou LED adequada, bem como um conjunto de selagem para interruptores / botões de pressão.
  • Texto de indicação
    Altura do porta etiqueta configurada para fitas de toque P de 29 mmNão adequado para interruptores simples de toque
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA