Centro tomada TV, 4 saídas, inox lac 148404
EAN
4011334204862
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este produto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaCoaxial
Dimensões
-
Largura51,50 mm
-
Altura51,50 mm
-
Profundidade15 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Materiais
-
CorAço inoxidável
-
Código RAL9022
-
MaterialAço inoxidável, Termoplástico
-
TratamentoSem tratamento, Envernizado
Textos
-
EtiquetaSem porta-etiqueta
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Mais transferências