R.1/R.3 - Centro pré-corte Ø22,5mm, brc 14322089

EAN
4011334367086
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
7,54 €
/ Uni. *

Características técnicas

Instalação, montagem
  • Abertura de montagem
    de acordo com IEC 60947-5-1
  • corte
    com entalhe diâm. 22,5 mm
  • modo de instalação
    sem garras de expansão
Equipamento
  • Placa de suporte / aro de suporte
    com chapa de suporte
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificação
  • Série de design principal
    Sistema de placa central
  • Série
    R.1 ; berker R.3
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA