S.1/B.x - espelho RJ45 duplo, alum mate 14091404
EAN
4011334222149
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
9,34 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Conectividade
-
saídacom saída oblíqua 45°
Materiais, acabamento, cores
-
Cor RALRAL 9006 - Alumínio claro
-
Materialtermoplástico
-
Aparência da superfíciemate
Ligação
-
tomada de ligaçãopara tomada 2x de saída cat.3, cat.5e e cat.6
Equipamento
-
Placa de suporte / aro de suportesem anel de apoio
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioNão
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
Série de design principalBerker S.1/B.3/B.7
-
SérieBerker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
Instruções
-
Texto de indicaçãoPara informações detalhadas sobre artigos relevantes de outros fabricantes, consulte o catálogo on-line Berker.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF147 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências