Tampa Touch Control, rect, creme 13198982
EAN
4011334437505
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
6,35 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
75740101
touch control KNX 3.5’’
786,15 €/ Uni.
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
CorCreme
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
Dimensões
-
Altura91 mm
-
Largura94 mm
-
Profundidade4 mm
Textos
-
Modo de instalaçãoFixação com grampos
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-09-27
PDF253,89 kB
Mais transferências