![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Tampa Touch Control, arred, vidro br 13192109
EAN
4011334437635
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
47,39 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais, acabamento, cores
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
MaterialVidro
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãofixação de fixação
Condições de utilização
-
Temperatura de armazenamento / transporte5…40 °C
-
Umidade relativa (sem condensação)0…65 %
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF217 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências