The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 1282
    EAN
    4011334010487
    Quantidade
    10 Peças

    Difusor p/ lâmp. E10, amarelo 1282

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Referência de substituição:

    WDA4527Y

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Difusor p/ lâmp. E10, amarelo

    1282

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    WAF3554AT
    WAF3554AT
    A.x/C.x - Espelho central para botão E10, antracite mate
    5,99 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    WAF3554BG
    WAF3554BG
    A.x/C.x - Espelho central para botão E10, preto brilhante
    3,79 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    WAF3554BM
    WAF3554BM
    A.x/C.x - Espelho central para botão E10, preto mate
    3,79 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    WAF3554TA
    WAF3554TA
    A.x/C.x - Espelho central para botão E10, titânio mate
    8,85 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    WAF3554WG
    WAF3554WG
    A.x/C.x - Espelho central para botão E10, branco brilhante
    3,79 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    WAF3554WM
    WAF3554WM
    A.x/C.x - Espelho central para botão E10, branco mate
    3,79 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Amarelo
    Cone­ti­vi­dade
    • Cober­tura para unidade de sina­li­zação
      Tampa de ilumi­nação plana
    • Tipo de montagem
      Montagem de braça­deira
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade
      32,50 mm
    • Diâmetro
      30 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration 1282
    PDF
    Relatório de RoHS 1282
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 1282 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 1282

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 1282 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 1282

      Difusor p/ lâmp. E10, amarelo

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration of conformity | Hager Portugal

      Declaration of conformity

      Declaração de conformidade International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A