Botão difusor p/ lâmp. E10, verde 127903
EAN
4011334165446
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
3,58 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais
-
CorVerde
-
Código RAL6029
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento
Textos
-
ImpressãoSem gravação
-
Modo de instalaçãoFixação com grampos
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2024-07-05
PDF322,45 kB
Mais transferências