The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker Q.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker Q.1
    • 11966084
    EAN
    4011334443063
    Quantidade
    10 Uni.
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker Q.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker Q.3
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker Q.7
    • Ver mais

    Q.x - espelho tom.altifalante, alumínio 11966084

    Preço
    6,80 €
    / Uni. *
    6,80 €
    / Uni. *

    catalog.product_page.similar.title

    WAF1176TA
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Q.x - espelho tom.altifalante, alumínio

    11966084

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Tomada para alti­fa­lante
    • Número de cone­xões
      1
    Mate­riais
    • Cor
      Alumínio
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9006
    • Acaba­mento
      Avelu­dado
    • Mate­rial
      Duro­plastic
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Dimen­sões
    • Altura
      59 mm
    • Largura
      59 mm
    • Profun­di­dade
      20 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK02
    • Sistema
      Q.x

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11966084
    PDF
    Relatório de RoHS 11966084
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 11966084 | Hager Portugal

      Imagem do produto 11966084

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 11966084 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 11966084

      Q.x - espelho tom.altifalante, alumínio

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WDF410862 - RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
      WDF410862
      RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
      Preço
      32,35 €
      / Uni. *
      32,35 €
      / Uni. *
    • 2
      WDF41076 - RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
      WDF41076
      RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
      Preço
      24,74 €
      / Uni. *
      24,74 €
      / Uni. *
    • 3
      WDF410766 - RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)
      WDF410766
      RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)
      Preço
      19,20 €
      / Uni. *
      19,20 €
      / Uni. *
    • 4
      WAS4155WM - Tomada de carregamento USB C+C 20W, branco mate
      WAS4155WM
      Tomada de carregamento USB C+C 20W, branco mate
      Preço
      63,72 €
      / Uni. *
      63,72 €
      / Uni. *
    • 5
      WDF410866 - RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
      WDF410866
      RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
      Preço
      25,57 €
      / Uni. *
      25,57 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A