S.1/B.x - tampa p/ det. movim., creme 11908982
EAN
4011334413769
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Já não está disponível
Características técnicas
Materiais
-
CorCreme
-
Código RAL9001
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura55 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade23 mm
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 11908982
S.1/B.x - tampa p/ det. movim., creme
PDF
Mais transferências