S.1/B.x - tampa p/ det. movim., brc mate 11901909
EAN
4011334413783
Quantidade
10 Peças
Grupo
24
Preço
3,43 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura55 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade23 mm
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 11901909
S.1/B.x - tampa p/ det. movim., brc mate
PDF
Mais transferências