The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 11901606
    EAN
    4011334413790
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    24

    S.1/B.x - tampa p/ det. movim., antrc mt 11901606

    Preço
    6,65 €
    / Uni. *
    6,65 €
    / Uni. *

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    S.1/B.x - tampa p/ det. movim., antrc mt

    11901606

    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Antra­cite
    • Código RAL
      7016
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Dimen­sões
    • Altura
      55 mm
    • Largura
      55 mm
    • Profun­di­dade
      23 mm
    Equi­pa­mento
    • Janela de contro­lo/­saída de luz
      Não
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 11901606 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 11901606

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 11901606 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 11901606

      S.1/B.x - tampa p/ det. movim., antrc mt

      PDF
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A