![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
S.1/B.x - tampa p/ det. movim., alum mt 11901404
EAN
4011334413806
Quantidade
10 PCEs
Grupo
24
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériealumínio
-
CorAlumínio
-
Material / mão de obralacado
-
Materialtermoplástico
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãocomo suporte de aparelho para fixação de grampo
Identificação
-
AplicaçõesDetector de movimento
-
SérieDetector de movimentos ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas
Documentos
-
Imagem do produto
-
documento PEP
PDF407 KB
Mais transferências