S.1/B.x - botão rotativo 2-1-3, alum mt 10841404
EAN
4011334221012
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Já não está disponível
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoRotativo
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RAL9006
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento, Envernizado
Dimensões
-
Altura56 mm
-
Largura56 mm
-
Profundidade20 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 10841404
S.1/B.x - botão rotativo 2-1-3, alum mt
PDF
Mais transferências