Q.x - interr.rot.chave estores, antc 10826086
Já não está disponível
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoChave
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RAL7021
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento, Envernizado
Dimensões
-
Altura58,50 mm
-
Largura58,50 mm
-
Profundidade30 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
Identificação
-
Sistema de montagemPlaca de cobertura central
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 10826086
Q.x - interr.rot.chave estores, antc
PDF
Mais transferências