Q.x - interr.rot.chave estores, brc 10816089
Já não está disponível
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoChave
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura58,80 mm
-
Largura58,80 mm
-
Profundidade32,50 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
Identificação
-
Sistema de montagemPlaca de cobertura central
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 10816089
Q.x - interr.rot.chave estores, brc
PDF
Mais transferências