![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Q.x - botão rotativ. estor., antrac 10806086
EAN
4011334379508
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sérieantracite
-
Corcinzento antracite
-
Cor RALRAL 7021 - Cinzento escuro
-
Material / mão de obralacado
-
MaterialDuroplástico
-
Aparência da superfícieaveludado
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãopara fixação por parafuso
Identificação
-
AplicaçõesComando de estores, Instalação embutida para sala húmidas
-
SérieBerker Q.1