![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
S.1/B.x - botão rotativ. estor.,branc mt 10801909
EAN
4011334223658
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériebranco polar
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialtermoplástico
-
Aparência da superfíciemate
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãopara fixação por parafuso
Identificação
-
AplicaçõesComando de estores
-
SérieBerker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas