The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • 10797206

K.1/K.5 - int.rot.chave estores, antr mt 10797206

EAN
4011334298656
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Já não está disponível

K.1/K.5 - int.rot.chave estores, antr mt

10797206

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Arqui­te­tura
  • Tipo de orgão de comando
    Chave
Mate­riais
  • Cor
    Antra­cite
  • Código RAL
    7021
  • Acaba­mento
    Mate
  • Mate­rial
    Termo­plás­tico
  • Trata­mento
    Sem trata­mento, Enver­ni­zado
Dimen­sões
  • Altura
    55,50 mm
  • Largura
    70,50 mm
  • Profun­di­dade
    27,60 mm
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem por para­fuso
Equi­pa­mento
  • Janela de contro­lo/­saída de luz
    Não
Aces­só­rios
  • Tem campo de etique­tagem
    Não
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem 10797206 | Hager Portugal

    Descarregar imagem 10797206

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto 10797206 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto 10797206

    K.1/K.5 - int.rot.chave estores, antr mt

    PDF
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A