The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • 10797204

K.1/K.5 - int.rot. chave estores, inox 10797204

EAN
4011334281764
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Já não está disponível

K.1/K.5 - int.rot. chave estores, inox

10797204

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Arqui­te­tura
  • Tipo de orgão de comando
    Chave
Mate­riais
  • Cor
    Aço inoxi­dável
  • Código RAL
    9022
  • Acaba­mento
    Mate
  • Mate­rial
    Metal, Aço inoxi­dável
Dimen­sões
  • Altura
    55,50 mm
  • Largura
    70,50 mm
  • Profun­di­dade
    27,60 mm
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem por para­fuso
Equi­pa­mento
  • Janela de contro­lo/­saída de luz
    Não
Aces­só­rios
  • Tem campo de etique­tagem
    Não
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem 10797204 | Hager Portugal

    Descarregar imagem 10797204

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto 10797204 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto 10797204

    K.1/K.5 - int.rot. chave estores, inox

    PDF
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A