1930/Glas - esp. TV 3 saídas, preto 106421
EAN
4011334236252
Quantidade
10 Peças
Grupo
24
Preço
12,80 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
452210
Tomada TV+FM+SAT, terminal
22,89 €/ Uni.
Complete seu sistema
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaCoaxial
Dimensões
-
Largura50 mm
-
Altura50 mm
-
Profundidade9,40 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL9005
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento
Textos
-
EtiquetaSem porta-etiqueta
-
Séries relacionadasSerie 1930, Serie Glas
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Mais transferências