S.1 - caixa superfície x3, antrac mate 10439949
Preço
35,15 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos3
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RALSemelhante ao RAL 7021
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura225 mm
-
Largura83 mm
-
Profundidade42 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboSim
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
-
MontagemMontagem à superfície
Acessórios
-
Com tampa da estruturaNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaQ.x, S.x/B.x
-
Séries relacionadasQ.3, S.1
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 10439949
S.1 - caixa superfície x3, antrac mate
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-11-10
PDF365,61 kB
Mais transferências