S.1 - caixa superfície x3, alumínio mate 10439939
EAN
4011334360506
Quantidade
5 Peças
Grupo
23
Preço
38,16 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos3
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura225 mm
-
Profundidade42 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboSim
Instalação / montagem
-
MontagemSaliente
-
Séries relacionadasBerker S.1
Materiais
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoEnvernizado
-
CorAlumínio
-
Código RAL9006
-
AcabamentoMate
Acessórios
-
Com moldura de coberturaNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Mais transferências