R.3 - caixa superfície x3, preto 10438935
EAN
4011334388258
Quantidade
5 Peças
Grupo
23
Preço
31,56 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos3
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura225 mm
-
Profundidade42 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboSim
Instalação / montagem
-
MontagemSaliente
-
Séries relacionadasBerker R.3
Materiais
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
CorPreto
-
Código RAL9005
-
AcabamentoBrilhante
Acessórios
-
Com moldura de coberturaNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Mais transferências