The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker S.1
    • Quadros e caixas de super­fície - Berker S.1
    • 10419939
    EAN
    4011334360469
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    23
    • Quadros e caixas de super­fície - Berker S.1
    • Quadros e caixas de super­fície - Berker Q.3
    • Ver mais

    S.1 - caixa superfície x1, alumínio mate 10419939

    Preço
    17,72 €
    / Uni. *
    17,72 €
    / Uni. *

    Produtos similares:

    WAD8110TA
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    S.1 - caixa superfície x1, alumínio mate

    10419939

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      0
    Mate­riais
    • Cor
      Alumínio
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9006
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      83 mm
    • Profun­di­dade
      42 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      37 mm
    Equi­pa­mento
    • Com entrada de cabo
      Sim
    Insta­la­ção, montagem
    • Posição de monta­gem/­li­gação
      Hori­zontal, Vertical
    • Montagem
      Montagem à super­fície
    Aces­só­rios
    • Com tampa da estru­tura
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Sistema
      Q.x, S.x/B.x
    • Séries rela­ci­o­nadas
      Q.3, S.1

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Certificações e documentos

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10419939
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 10419939 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 10419939

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 10419939 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 10419939

      S.1 - caixa superfície x1, alumínio mate

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-10-04

      PDF
      179,12 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      10236094 - Q.3 - quadro x3 p.-etiq. horiz., alumin
      10236094
      Q.3 - quadro x3 p.-etiq. horiz., alumin
      Preço
      31,72 €
      / Uni. *
      31,72 €
      / Uni. *
    • 2
      10136094 - Q.3 - quadro x3, alumínio
      10136094
      Q.3 - quadro x3, alumínio
      Preço
      12,21 €
      / Uni. *
      12,21 €
      / Uni. *
    • 3
      10226094 - Q.3 - quadro x2 p.-etiq. horiz., alumin
      10226094
      Q.3 - quadro x2 p.-etiq. horiz., alumin
      Preço
      22,04 €
      / Uni. *
      22,04 €
      / Uni. *
    • 4
      10156099 - Q.3 - quadro x5, branco
      10156099
      Q.3 - quadro x5, branco
      Preço
      11,03 €
      / Uni. *
      11,03 €
      / Uni. *
    • 5
      10536094 - Q.3 - quadro x3 p.-etiq. vert., aluminio
      10536094
      Q.3 - quadro x3 p.-etiq. vert., aluminio
      Preço
      31,72 €
      / Uni. *
      31,72 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A