The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker S.1
    • Quadros e caixas de super­fície - Berker S.1
    • 10418982
    EAN
    4011334278955
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    23
    • Quadros e caixas de super­fície - Berker S.1

    S.1 - caixa superfície x1, creme 10418982

    Preço
    12,11 €
    / Uni. *
    12,11 €
    / Uni. *

    Produtos similares:

    WAD8110WG
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    S.1 - caixa superfície x1, creme

    10418982

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      0
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      1013
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      83 mm
    • Profun­di­dade
      42 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      37 mm
    Equi­pa­mento
    • Com entrada de cabo
      Sim
    Insta­la­ção, montagem
    • Posição de monta­gem/­li­gação
      Hori­zontal, Vertical
    • Montagem
      Montagem à super­fície
    Aces­só­rios
    • Com tampa da estru­tura
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Sistema
      S.x/B.x
    • Séries rela­ci­o­nadas
      S.1

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10418982
    PDF
    Relatório de RoHS 10418982
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 10418982 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 10418982

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 10418982 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 10418982

      S.1 - caixa superfície x1, creme

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-10-04

      PDF
      179,12 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      13099949 - S.1 - quadro largo, antracite mate
      13099949
      S.1 - quadro largo, antracite mate
      Preço
      8,73 €
      / Uni. *
      8,73 €
      / Uni. *
    • 2
      13099939 - S.1 - quadro largo, alumínio mate
      13099939
      S.1 - quadro largo, alumínio mate
      Preço
      13,13 €
      / Uni. *
      13,13 €
      / Uni. *
    • 3
      13099909 - S.1 - quadro largo, branco mate
      13099909
      S.1 - quadro largo, branco mate
      Preço
      2,90 €
      / Uni. *
      2,90 €
      / Uni. *
    • 4
      10239969 - S.1 - quadro x3 p.-etiq. horz., antrc mt
      10239969
      S.1 - quadro x3 p.-etiq. horz., antrc mt
      Preço
      22,90 €
      / Uni. *
      22,90 €
      / Uni. *
    • 5
      10159949 - S.1 - quadro x5, antracite mate
      10159949
      S.1 - quadro x5, antracite mate
      Preço
      30,45 €
      / Uni. *
      30,45 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A