trifásicos, medição directa até 125A
Filtros
Gama
-
Medida e controlo
- agardio.manager - sistema de monitorização de energia
- contadores de energia e centrais de medida
- monofásicos compactos até 40A
- monofásicos, medição directa até 80A
- monofásicos, 3 canais, medição directa até 80A
- trifásicos, medição directa até 80A
- trifásicos, medição directa até 125A
- trifásicos, medição por T.I.
- acessórios de ligação para centrais de medida
- analisadores de rede modulares
- analisadores de redes 96 x 96mm e acessórios
- transformadores de intensidade
- relés de controlo
- voltímetros e amperímetros
- contadores de horas
- comutadores de cames
- relés temporizados