Ligações: 12 x 16mm2
Gama
- Pentes de ligação de ponteira
- Pentes de ligação de forquilha, 1m
- Bornes de ligação ponteira estriados
- Bornes de ligação forquilha
- Tampas laterais e perfil para pentes
- Repartidores em escada
- Blocos de repartição e distribuição
- Barramentos IP2X de ligação rápida
- Bornes e terminais IP2X
- Suportes de barramentos
- Barramentos isolados em latão <= 63A
- Barramentos em latão <= 60A
- Bornes de junção <= 150mm2
- Mini-bornes de junção <= 2,5mm2
- Blocos de junção <= 125A
- Bornes de ligação K100