Ligações: 1 x 25mm2 + 16 x 16mm2 + 61 x 10mm2
Gama
- Pentes de ligação de ponteira
- Pentes de ligação de forquilha, 1m
- Bornes de ligação ponteira estriados
- Bornes de ligação forquilha
- Tampas laterais e perfil para pentes
- Repartidores em escada
- Blocos de repartição e distribuição
- Barramentos IP2X de ligação rápida
- Bornes e terminais IP2X
- Suportes de barramentos
- Barramentos isolados em latão <= 63A
-
Barramentos em latão <= 60A
- Ligações: 2 x 16mm2 + 2 x 10mm2
- Ligações: 3 x 16mm2 + 4 x 10mm2
- Ligações: 4 x 16mm2 + 4 x 10mm2
- Ligações: 5 x 16mm2 + 5 x 10mm2
- Ligações: 5 x 16mm2 + 6 x 10mm2
- Ligações: 2 x 16mm2 (aperto duplo) + 8 x 10mm2
- Ligações: 6 x 16mm2 + 7 x 10mm2
- Ligações: 1 x 25mm2 + 5 x 16mm2 + 5 x 10mm2
- Ligações: 1 x 25mm2 + 8 x 16mm2 + 8 x 10mm2
- Ligações: 1 x 25mm2 + 11 x 16mm2 + 13 x 10mm2
- Ligações: 1 x 25mm2 + 8 x 16mm2 + 29 x 10mm2
- Ligações: 1 x 25mm2 + 16 x 16mm2 + 61 x 10mm2
- Ligações: 1 x 25mm2 + 33 x 16mm2 + 129 x 10mm2
- Bases
- Molas de fixação
- Bornes de junção <= 150mm2
- Mini-bornes de junção <= 2,5mm2
- Blocos de junção <= 125A
- Bornes de ligação K100