1 fila, 8/10 módulos
Gama
-
vector
- Caixas estanques IP 55 e IP 65
- 1 fila, 2/3 módulos
- 1 fila, 4/6 módulos
- 1 fila, 8/10 módulos
- 1 fila, 12 módulos
- 2 filas, 24 módulos
- 3 filas, 36 módulos
- 4 filas, 48 módulos
- 1 fila, 18 módulos
- 2 filas, 36 módulos
- 3 filas, 54 módulos
- Bucins IP 65
- Bucins IP 66 ventilados
- Tampões de selagem
- Passa-cabos
- Mangas de união
- Patas de fixação esterior
- Placa de amarração
- Suportes para barramentos
- Adaptador para suportes
- Fechadura com chave
- Calha de acabamento
- Máscaras
- Interruptor DC
- Limitador de sobretensão Tipo 2 DC
- Corta-circuitos porta fusíveis DC
- Fusíveis DC