Caixas cosmos para encastrar em paredes ocas
Características:
- Caixa para instalação em parede ocas
- Classe II de isolamento
- Capacidade de 1 a 2 filas, 12 e 24 módulos
- Porta opaca, reversível na versão de 24M
- Fecho integrado não saliente, com possibilidade de receber chave
- Cobertura frontal equipada com parafusos metálicos
- Calhas DIN com capacidade de 12 módulos.
- Distância entre eixos das calhas DIN de 125mm
- IP40 - IK07 (com porta)
- Cor: branco RAL 9010
- Ue = 400V AC
- In ≤ 63A
- Material auto-extinguível em conformidade com a norma EN 60695-2-11
- Utilização em parede ocas (850ºC)
- Em conformidade com a norma EN 61439-3
Fornecimento:
- Barramentos de ligação por parafuso de neutro e terra
- Máscaras integradas na cobertura, largura 2M
- Garras de fixação na parede (x4)