Inversores motorizados automáticos
- Para rede mono ou trifásica
- Módulo de dupla alimentação integrado
- Transições com ou sem paragem entre I e II
- Modo rede/rede ou modo rede/grupo
- Regulação da tensão nominal Un e limite de tensão/frequência
- Auto-configuração da tensão, frequência e posição do neutro
- Temporização de perda e retorno de rede normal (MFT e MRT)
- Presença de tensão na alimentação I e II
- Sinalização de defeito/alarme
- Visualização do funcionamento em modo automático/manual
- Controlo manual, automático e remoto para as 3 posições
- Detecção de falha de neutro e rotação de fases
- Retransferência remota RTC
Gama
- Aparelhos gerais h3 e h3+
- Interruptores com comando rotativo
- Inversores de rede manuais
-
Inversores de rede motorizados
- Inversores modulares automáticos até 160A
- Inversores remotos até 3200A
- Inversores automáticos até 3200A
- Inversores motorizados automáticos
- Cobre bornes transparentes
- Protecção isolante frontal
- Kit de medição de tensão
- Barras de interligação até 1600A
- Acessórios de ligação de 2000 a 3200A
- Chave para selecção
- Inversores automáticos com gestão de energia até 3200A
- Comando para sistemas de inversão
- Protecção diferencial industrial
- Contactores Industriais e disjuntores motores
- Protecção fusível industrial