Bem-vindo ao catálogo de produtos

Os nossos produtos mais vistos

5
1
AFR470C - Disj. dif. 4P 20A C 300mA tipo A HI 4M
AFR470C
Disj. dif. 4P 20A C 300mA tipo A HI 4M
Preço
294,59 €
/ Uni. *
2
NRF0008A00 - Easybloc vazio,   8 módulos de 22,5mm
NRF0008A00
Easybloc vazio, 8 módulos de 22, 5mm
Preço
34,07 €
/ Uni. *
3
MJT716 - Disjuntor 16A 1P+N 4.5-6kA curva C - 1 Módulo
MJT716
Disjuntor 1P+N 16A Curva C 4.5/6KA 1 Módulo
Preço
26,83 €
/ Uni. *
4
MW116 - Disjuntor 1 pólo 3kA Curva C 16 A
MW116
Disjuntor 1P 16A C 3kA 1M
Preço
7,24 €
/ Uni. *
5
UD01F1 - Tampas extremidade altura 2x75 largura 250
UD01F1
Tampas extremidade altura 2x75 largura 250
Preço
26,94 €
/ Uni. *

Precisa de ajuda? Estamos aqui para si!

Conheça o nosso plano de formação, vídeos how-to, documentação e claro a possibilidade de contactar-nos.
For you, with you

Suporte

Soluções para todos os tipos de projecto

As soluções da Hager são tanto flexíveis quanto fiáveis.

Soluções

Co­nheça a a­pli­ca­ção Hager Ready.O seu as­sis­tente di­gital.

Aposte na evolução do seu negócio com a nova aplicação Hager Ready. Poupe tempo, mantenha-se informado e aceda à ajuda, tudo com um simples toque no botão.

Mais sobre o Hager ready
Hager Ready