Blocos diferenciais x160, sensibilidade regulável
- Sensibilidade regulável: IΔn = 0,03 - 0,1 - 0,3 - 1 - 3 - 6A
- Temporização regulável: Δt = Inst - 0,06 - 0,15 - 0,3 - 0,5 - 1s
- Detecção de defeitos tipo A, HI
Gama
-
Aparelhos gerais h3 e h3+
- Disjuntores e interruptores h3 x160
- Disjuntores x160, 18kA, 3P-3d, protecção TM
- Disjuntores x160, 18kA, 4P-4d, protecção TM
- Disjuntores x160, 25kA, 3P-3d, protecção TM
- Disjuntores x160, 25kA, 4P-4d, protecção TM
- Disjuntores x160, 40kA, 3P-3d, protecção TM
- Disjuntores x160, 40kA, 4P-4d, protecção TM
- Interruptores x160
- Blocos diferenciais x160, sensibilidade fixa
- Blocos diferenciais x160, sensibilidade regulável
- Contactos auxiliares
- Bobines de disparo por emissão de corrente
- Bobines de disparo por mínima tensão
- Bobines de disparo por mínima tensão com atraso
- Condutores de ligação para auxíliares
- Prolongadores
- Ligadores de mordente
- Cobre bornes
- Separadores de fases
- Comando rotativo directo
- Comando rotativo extraível
- Kit de bloqueio
- Altura para calha DIN
- Adaptador para calha DIN
- Disjuntores e interruptores h3+ P160
- Disjuntores e interruptores h3+ P250
- Disjuntores e interruptores h3+ x630 e P630
- Auxiliares eléctricos h3+ Energy até 630A
- Disjuntores e interruptores h3 h1000
- Disjuntores e interruptores h3 h1600
- Interruptores com comando rotativo
- Inversores de rede manuais
- Inversores de rede motorizados
- Protecção diferencial industrial
- Contactores Industriais e disjuntores motores
- Protecção fusível industrial