Bobines de disparo por mínima tensão com atraso
- Tensão de manutenção Uf: ≥ 0,85 x Un
- Δt: 500ms (fixo)
- Instalação externa
- Ligação por parafuso: 0,5 a 1,25mm2
Gama
-
Aparelhos gerais h3 e h3+
- Disjuntores e interruptores h3 x160
- Disjuntores e interruptores h3+ P160
- Disjuntores P160, 25kA, 3P-3d, protecção TM
- Disjuntores P160, 25kA, 4P-4d, protecção TM
- Disjuntores P160, 25kA, 3P-3d, protecção LSnI
- Disjuntores P160, 25kA, 4P-4d, protecção LSnI
- Disjuntores P160, 40kA, 3P-3d, protecção TM
- Disjuntores P160, 40kA, 4P-4d, protecção TM
- Disjuntores P160, 40kA, 3P-3d, protecção MAG
- Disjuntores P160, 40kA, 4P-4d, protecção MAG
- Disjuntores P160, 40kA, 3P-3d, protecção LSnI
- Disjuntores P160, 40kA, 4P-4d, protecção LSnI
- Disjuntores P160, 40kA, 3P-3d, protecção LSI
- Disjuntores P160, 40kA, 4P-4d, protecção LSI
- Disjuntores P160, 40kA, 3P-3d, protecção Energy
- Disjuntores P160, 40kA, 4P-4d, protecção Energy
- Disjuntores P160, 50kA, 3P-3d, protecção TM
- Disjuntores P160, 50kA, 4P-4d, protecção TM
- Disjuntores P160, 50kA, 3P-3d, protecção LSnI
- Disjuntores P160, 50kA, 4P-4d, protecção LSnI
- Disjuntores P160, 50kA, 3P-3d, protecção LSI
- Disjuntores P160, 50kA, 4P-4d, protecção LSI
- Disjuntores P160, 50kA, 3P-3d, protecção Energy
- Disjuntores P160, 50kA, 4P-4d, protecção Energy
- Disjuntores P160, 70kA, 3P-3d, protecção TM
- Disjuntores P160, 70kA, 4P-4d, protecção TM
- Disjuntores P160, 70kA, 3P-3d, protecção LSnI
- Disjuntores P160, 70kA, 4P-4d, protecção LSnI
- Disjuntores P160, 70kA, 3P-3d, protecção LSI
- Disjuntores P160, 70kA, 4P-4d, protecção LSI
- Disjuntores P160, 70kA, 3P-3d, protecção Energy
- Disjuntores P160, 70kA, 4P-4d, protecção Energy
- Interruptores P160
- Contactos auxiliares
- Bobines de disparo por emissão de corrente
- Bobines de disparo por mínima tensão
- Bobines de disparo por mínima tensão com atraso
- Condutores de ligação para auxíliares
- Prolongadores
- Ligadores de mordente
- Cobre bornes
- Protecção isolante
- Separadores de fase
- Kit de bloqueio
- Comando rotativo directo
- Comando rotativo extraível
- Kit fechadura Ronis
- Encravamento mecânico
- Encravamento por cabo
- Aparelho extraível com base
- Adaptador para calha DIN
- Disjuntores e interruptores h3+ P250
- Disjuntores e interruptores h3+ x630 e P630
- Auxiliares eléctricos h3+ Energy até 630A
- Disjuntores e interruptores h3 h1000
- Disjuntores e interruptores h3 h1600
- Interruptores com comando rotativo
- Inversores de rede manuais
- Inversores de rede motorizados
- Protecção diferencial industrial
- Contactores Industriais e disjuntores motores
- Protecção fusível industrial