Interruptores h1600
- Icw (0,3s): 20kA (380/415V AC)
- Categoria AC 23A / DC 22A
Gama
-
Aparelhos gerais h3 e h3+
- Disjuntores e interruptores h3 x160
- Disjuntores e interruptores h3+ P160
- Disjuntores e interruptores h3+ P250
- Disjuntores e interruptores h3+ x630 e P630
- Auxiliares eléctricos h3+ Energy até 630A
- Disjuntores e interruptores h3 h1000
- Disjuntores e interruptores h3 h1600
- Disjuntores h1600, 50kA, 3P-3d, protecção LSI
- Disjuntores h1600, 50kA, 4P-4d, protecção LSI
- Disjuntores h1600, 70kA, 3P-3d, protecção LSI
- Disjuntores h1600, 70kA, 4P-4d, protecção LSI
- Interruptores h1600
- Contactos auxiliares
- Bobines de disparo por emissão de corrente
- Bobines de disparo por mínima tensão
- Bobines de disparo por mínima tensão com atraso
- Condutores de ligação para auxíliares
- Comando rotativo directo
- Comando rotativo extraível
- Separadores de fase
- Kit de bloqueio
- Comando motorizado
- Interruptores com comando rotativo
- Inversores de rede manuais
- Inversores de rede motorizados
- Protecção diferencial industrial
- Contactores Industriais e disjuntores motores
- Protecção fusível industrial