Comando rotativo extraível
- Para porta do armário
- ìndice de protecção IP55
- Punho bloqueável com cadeado, máx. Ø 8mm
- Eixo com L = 320mm
Filtros
Gama
-
Aparelhos gerais h3 e h3+
- Disjuntores e interruptores h3 x160
- Disjuntores e interruptores h3+ P160
- Disjuntores e interruptores h3+ P250
- Disjuntores e interruptores h3+ x630 e P630
- Auxiliares eléctricos h3+ Energy até 630A
- Disjuntores e interruptores h3 h1000
- Disjuntores h1000, 50kA, 3P-3d, protecção LSI
- Disjuntores h1000, 50kA, 4P-4d, protecção LSI
- Disjuntores h1000, 70kA, 3P-3d, protecção LSI
- Disjuntores h1000, 70kA, 4P-4d, protecção LSI
- Interruptores h1000
- Contactos auxiliares
- Bobines de disparo por emissão de corrente
- Bobines de disparo por mínima tensão
- Bobines de disparo por mínima tensão com atraso
- Condutores de ligação para auxíliares
- Prolongadores posteriores
- Ligadores de mordente
- Cobre bornes
- Separadores de fase
- Comando rotativo directo
- Comando rotativo extraível
- Kit de bloqueio
- Encravamento mecânico por cabo (sistema completo)
- Tampa para encravamento mecânico por cabo
- Comando motorizado
- Encravamento eléctrico
- Disjuntores e interruptores h3 h1600
- Interruptores com comando rotativo
- Inversores de rede manuais
- Inversores de rede motorizados
- Protecção diferencial industrial
- Contactores Industriais e disjuntores motores
- Protecção fusível industrial