Televariador universal 1000W EV100
EAN
3250612421008
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Produtos complementares:
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7035
Dimensões
-
Altura85 mm
-
Largura88,50 mm
-
Profundidade65 mm
Potência
-
Consumo de energia em operação15 VA
-
Potência absorvida em standby3 W
-
Potência lâmpadas incandescentes20 - 1000 W
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 45 °C
Ligações
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 10 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível1 - 16 mm²
Capacidade
-
Número de módulos5
Textos
-
Princípio de regulação da intensidade luminosaDeteção automática de carga
-
Modo de instalaçãoPara montagem em calha DIN
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
LigaçãoLigação para botões de pressão com sinalizador (máx. 5 mA) ou normais
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2020-02-07
PDF108,61 kB
Mais transferências