40x57, c/ 2 uniões e 4 agrafos, branco
Gama
- Mini-calhas com fita autocolante
- Calha em rolo
-
Calhas de distribuição em PVC
- tehalit.LF, prof. 10 a 30 mm
- tehalit.LF, prof. 40 mm
- 40x40, c/ 2 uniões, branco
- 40x40, c/ 2 uniões, cinzento
- 40x57, c/ 2 uniões e 4 agrafos, branco
- 40x57, c/ 2 uniões e 4 agrafos, cinzento
- 40x90, c/ 2 uniões e 4 agrafos, branco
- 40x90, c/ 2 uniões e 4 agrafos, cinzento
- 40x110, c/ 2 uniões e 4 agrafos, branco
- 40x110, c/ 2 uniões e 4 agrafos, cinzento
- tehalit.LF, prof. 60 mm
- tehalit.FB, prof. 82 e 100 mm
- Calhas de distribuição e instalação em PVC