30x30, c/ 2 uniões, cinzento
Gama
- Mini-calhas com fita autocolante
- Calha em rolo
-
Calhas de distribuição em PVC
- tehalit.LF, prof. 10 a 30 mm
- 10x12, branco
- 10x12 adesiva, branco
- 15x15, branco
- 15x15 adesiva, branco
- 20x19, branco
- 20x19 adesiva, branco
- 20x19, cinzento
- 20x33, branco
- 20x33 adesiva, branco
- 20x33, cinzento
- 30x30, c/ 2 uniões, branco
- 30x30 adesiva, c/ 2 uniões, branco
- 30x30, c/ 2 uniões, cinzento
- 30x57, c/ 2 uniões e 4 agrafos, branco
- 30x57, c/ 2 uniões e 4 agrafos, cinzento
- tehalit.LF, prof. 40 mm
- tehalit.LF, prof. 60 mm
- tehalit.FB, prof. 82 e 100 mm
- Calhas de distribuição e instalação em PVC